축과 드라이브가 하나로 통합되어 더욱 간편해진 자동화 자동화 패키지를 사용하는 리니어 축

자동화가 이토록 쉽고 편리해진 적이 없었습니다.

축과 드라이브가 하나로 통합되어 더욱 간편해진 자동화

이제 Rexroth 리니어 모션 기술로 더욱 손쉬워진 자동화의 미래를 만나보세요. 모든 부품을 하나의 패키지에 담아 단일 축 또는 액추에이터를 사용하는 완전 자동화된 동작을 더 빠르게 달성할 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 모터, 드라이브 컨트롤러, 본선 필터 및 케이블을 모아 구성할 수 있습니다. 지정된 재료 번호로 패키지를 주문하기만 하면 눈 깜짝할 사이에 솔루션이 제공됩니다. 이 모든 것을 한 곳에서 공급받을 수 있습니다.

중요 정보 개요:

장점:

  • 신속함: 신속한 설계, 구성, 제공 및 시운전
  • 간편함: 맞춤형 기계, 전기 설비가 포함된 완벽한 패키지
  • 편리함: 모든 부품을 하나의 재료 번호로 관리
  • 유연함: 세이프티 기술 포함 가능
  • 입증됨: Rexroth 서비스 전체(최소 10년), 필요한 경우 시운전 중 지원
  • 지속 가능성: 하나의 패키지, 한 번에 제공


주요 데이터:

  • 개별 축 및 액추에이터
  • 모터: MS2N 시리즈(데이터 메모리 포함)
  • 드라이브/컨트롤러: HCS IndraDrive 또는 ctrlX DRIVE에 적합한 메인 필터 및 케이블(5/10/15m)
  • 보드 안전 기능: Safe Torque Off 또는 Safe Motion